• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCF206D1 - NTN

UCF206D1

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • F206D1
  • UC206D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarchioNTN
A - Altezza alloggiamento31 mm
Total height (A0)40,2 mm
Flange thickness (A1)13 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)18 mm
Insert IR width (B)38,1 mm
Bore dia. (shaft diameter)30
Distance of attachment bolt holes (J)83 mm
Overall length (L)108 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)12 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)15,9 mm
OTHER FEATURES
Peso1,1 kg