Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UC208-25G2
- F208
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR | 
| A - Altezza alloggiamento | 36 mm | 
| A1 - Altezza base / altezza flangia | 15 mm | 
| A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 51,2 mm | 
| B - Larghezza Anello interno | 49,2 mm | 
| d - diametro interno | 39,688 mm | 
| e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 21 mm | 
| G - Ingrassatore | M6x1 | 
| J - Distanza fori di fissaggio | 102 mm | 
| L - Larghezza alloggiamento / diametro | 130 mm | 
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 16 mm | 
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 19 mm | 
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 29,6 kN | 
| C0 - Capacità di carico statico | 18,2 kN | 
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C | 
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C | 
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 1,9 kg | 
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 8 N-m |