Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCF209-27L3CO - SNR

UCF209-27L3CO

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a triplo labbro
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
A - Altezza alloggiamento38 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia16 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio52,2 mm
B - Larghezza Anello interno49,2 mm
d - diametro interno42,863 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio95 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto22 mm
G - IngrassatoreM6x1
J - Distanza fori di fissaggio105 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro137 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio16 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto19 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi56,3 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico31,85 kN
C0 - Capacità di carico statico20,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso2,23 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m