UCF211-32T20 - SNR

UCF211-32T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura
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
A - Altezza alloggiamento43 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia18 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio58,4 mm
B - Larghezza Anello interno55,6 mm
d - diametro interno50,8 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto25 mm
G - IngrassatoreM6x1
J - Distanza fori di fissaggio130 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro162 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio19 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto22,2 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico43,55 kN
C0 - Capacità di carico statico29,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso3,46 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave16,8 N-m