UCF213-40T20CO - SNR

UCF213-40T20CO

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura
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
A - Altezza alloggiamento50 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia22 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio69,7 mm
B - Larghezza Anello interno65,1 mm
d - diametro interno63,5 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio132 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto30 mm
G - IngrassatoreM6x1
J - Distanza fori di fissaggio149 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro187 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio19 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto25,4 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi74,3 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico57,2 kN
C0 - Capacità di carico statico40 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso5,694 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave16,8 N-m