UCF214-44T20 - SNR

UCF214-44T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura
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
A - Altezza alloggiamento54 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia22 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio75,4 mm
B - Larghezza Anello interno74,6 mm
d - diametro interno69,85 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto31 mm
G - IngrassatoreM10x1
J - Distanza fori di fissaggio152 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro193 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio19 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto30,2 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico62 kN
C0 - Capacità di carico statico45 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso6,22 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave27,1 N-m