• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCF308L3 - SNR

UCF308L3

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a triplo labbro

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento40 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia17 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio56 mm
B - Larghezza Anello interno52 mm
d - diametro interno40 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto23 mm
G - IngrassatoreM6x1
J - Distanza fori di fissaggio112 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro150 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio19 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto19 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico40,56 kN
C0 - Capacità di carico statico24 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso2,69 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave22 N-m