UCF310-31T20 - SNR

UCF310-31T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • F310
  • UC310-31G2T20

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento48 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia20 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio67 mm
B - Larghezza Anello interno61 mm
d - diametro interno49,213 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto28 mm
G - IngrassatoreM6x1
J - Distanza fori di fissaggio132 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro175 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio23 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto22 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico62 kN
C0 - Capacità di carico statico37,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso4,38 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave27,1 N-m