Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UC314-44G2T04
- F314
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Altezza alloggiamento | 61 mm |
| A1 - Altezza base / altezza flangia | 25 mm |
| A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 81 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 78 mm |
| d - diametro interno | 69,85 mm |
| e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 36 mm |
| G - Ingrassatore | M10x1 |
| J - Distanza fori di fissaggio | 178 mm |
| L - Larghezza alloggiamento / diametro | 226 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 25 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 33 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 104,26 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 68 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -40 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 9,39 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 27,1 N-m |