flangiato

UCF316D1 - NTN

UCF316D1

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • F316D1
  • UC316D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarchioNTN
A - Altezza alloggiamento68 mm
Total height (A0)90 mm
Flange thickness (A1)27 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)38 mm
Insert IR width (B)86 mm
Bore dia. (shaft diameter)80
Distance of attachment bolt holes (J)196 mm
Overall length (L)250 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)31 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)34 mm
OTHER FEATURES
Peso14 kg