UCF319L3 - SNR

UCF319L3

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a triplo labbro
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
A - Altezza alloggiamento94 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia30 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio121 mm
B - Larghezza Anello interno103 mm
d - diametro interno95 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto59 mm
G - IngrassatoreM10x1
J - Distanza fori di fissaggio228 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro290 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio35 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto41 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico156 kN
C0 - Capacità di carico statico122 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso21,16 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave64 N-m