Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UC322G2T04
- F322
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Altezza alloggiamento | 96 mm |
| A1 - Altezza base / altezza flangia | 35 mm |
| A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 131 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 117 mm |
| d - diametro interno | 110 mm |
| e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 60 mm |
| G - Ingrassatore | M10x1 |
| J - Distanza fori di fissaggio | 266 mm |
| L - Larghezza alloggiamento / diametro | 340 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 41 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 46 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 205 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 178 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -40 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 34,4 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 75 N-m |