Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UC201G2T20
- SCO204-12
- FC204N
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Altezza alloggiamento | 25,5 mm |
| A1 - Altezza base / altezza flangia | 6 mm |
| A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 28,3 mm |
| A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio | 20,5 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 31 mm |
| d - diametro interno | 12 mm |
| Dz - Diametreo esterno del coperchio | 54 mm |
| e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 10 mm |
| G - Ingrassatore | M6x1 |
| H3 - Diametro di centraggio | 62 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 78 mm |
| L - Larghezza alloggiamento / diametro | 100 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 12 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 12,7 mm |
| Z - Larghezza sopra i coperchi | 37 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 12,8 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 6,65 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 200 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 0,73 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 5,5 N-m |