UCFC207-23CC - SNR

UCFC207-23CC

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore.

Nella figura, i supporti flangiati sono rappresentati con il coperchio di tipo aperto (albero passante). Il prodotto che ha scelto è dotato di coperchio chiuso (di estremità).
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
A - Altezza alloggiamento34 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia9 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio36,4 mm
A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio26 mm
B - Larghezza Anello interno42,9 mm
d - diametro interno36,513 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio80 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto11 mm
G - IngrassatoreM6x1
H3 - Diametro di centraggio90 mm
J - Distanza fori di fissaggio110 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro135 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio14 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto17,5 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi48,8 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico25,7 kN
C0 - Capacità di carico statico15,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,682 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m