• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCFC209-28L4 - SNR

UCFC209-28L4

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta speciale L4
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
A - Altezza alloggiamento38 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia10 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio40,2 mm
A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio26 mm
B - Larghezza Anello interno49,2 mm
d - diametro interno44,45 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto10 mm
G - IngrassatoreM6x1
H3 - Diametro di centraggio105 mm
J - Distanza fori di fissaggio132 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro160 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio16 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto19 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico31,85 kN
C0 - Capacità di carico statico20,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso2,45 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m