flangiato

UCFC213-40CC - SNR

UCFC213-40CC

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore.

Nella figura, i supporti flangiati sono rappresentati con il coperchio di tipo aperto (albero passante). Il prodotto che ha scelto è dotato di coperchio chiuso (di estremità).

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento49 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia15 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio55,7 mm
A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio35 mm
B - Larghezza Anello interno65,1 mm
d - diametro interno63,5 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio132 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto16 mm
G - IngrassatoreM6x1
H3 - Diametro di centraggio145 mm
J - Distanza fori di fissaggio170 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro205 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio19 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto25,4 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi74,9 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico57,2 kN
C0 - Capacità di carico statico40 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso5,721 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave16,8 N-m