• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCFC215-48 - SNR

UCFC215-48

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore
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
A - Altezza alloggiamento55 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia17 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio62,5 mm
A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio39 mm
B - Larghezza Anello interno77,8 mm
d - diametro interno76,2 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto18 mm
G - IngrassatoreM10x1
H3 - Diametro di centraggio160 mm
J - Distanza fori di fissaggio184 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro220 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio19 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto33,3 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico66 kN
C0 - Capacità di carico statico49,5 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso7 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave27,1 N-m