• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCFC218L3 - SNR

UCFC218L3

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a triplo labbro

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento68 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia20 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio78,3 mm
A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio50 mm
B - Larghezza Anello interno96 mm
d - diametro interno90 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto22 mm
G - IngrassatoreM10x1
H3 - Diametro di centraggio190 mm
J - Distanza fori di fissaggio220 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro265 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio23 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto39,7 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico96 kN
C0 - Capacità di carico statico71,5 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso13,07 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave33 N-m