• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCFCE206-19T04 - SNR

UCFCE206-19T04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento21 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia9,5 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio20,2 mm
A3 - Profondità di centraggio / dimensioni smusso2 mm
B - Larghezza Anello interno38,1 mm
d - diametro interno30,163 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto-2 mm
G - IngrassatoreM6x1
H3 - Diametro di centraggio80 mm
J - Distanza fori di fissaggio100 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro125 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio11,5 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto15,9 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico19,5 kN
C0 - Capacità di carico statico11,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,98 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,7 N-m