• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCFCE209 - SNR

UCFCE209

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento25 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia12 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio28,2 mm
A3 - Profondità di centraggio / dimensioni smusso2 mm
B - Larghezza Anello interno49,2 mm
d - diametro interno45 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto-2 mm
G - IngrassatoreM6x1
H3 - Diametro di centraggio105 mm
J - Distanza fori di fissaggio130 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro155 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio14 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto19 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico31,85 kN
C0 - Capacità di carico statico20,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,86 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave11,5 N-m