UCFCE211-35T04 - SNR

UCFCE211-35T04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura
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
A - Altezza alloggiamento27,5 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia15 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio33,4 mm
A3 - Profondità di centraggio / dimensioni smusso3 mm
B - Larghezza Anello interno55,6 mm
d - diametro interno55,563 mm
G - IngrassatoreM6x1
H3 - Diametro di centraggio125 mm
J - Distanza fori di fissaggio150 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro185 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio18 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto22,2 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico43,55 kN
C0 - Capacità di carico statico29,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso3,11 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave16,8 N-m