• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCFCE216-51T20 - SNR

UCFCE216-51T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento33 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia18,5 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio51,3 mm
A3 - Profondità di centraggio / dimensioni smusso6 mm
B - Larghezza Anello interno82,6 mm
d - diametro interno80,963 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto2 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H3 - Diametro di centraggio160 mm
J - Distanza fori di fissaggio184 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro220 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio18 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto33,3 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico72,5 kN
C0 - Capacità di carico statico54,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso5,58 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave27,1 N-m