UCFE207NT04 - SNR

UCFE207NT04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura
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
A - Altezza alloggiamento36 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia12,5 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio46,4 mm
B - Larghezza Anello interno42,9 mm
d - diametro interno35 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto21 mm
G - IngrassatoreR1/8"
J - Distanza fori di fissaggio92 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro118 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio14 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto17,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico25,7 kN
C0 - Capacità di carico statico15,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,54 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave11,5 N-m