UCFE208-25NL4 - SNR

UCFE208-25NL4

Corpo esterno in ghisa,cuscinetto a sfere-inserto radiale con viti filettate con esagono cavo,sistema di tenuta L4
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
A - Altezza alloggiamento39,5 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia13 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio54,2 mm
B - Larghezza Anello interno49,2 mm
d - diametro interno39,688 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto24 mm
G - IngrassatoreR1/8"
J - Distanza fori di fissaggio101,5 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro130 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio14 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto19 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico29,6 kN
C0 - Capacità di carico statico18,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso2,05 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m