Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore.
Nella figura, i supporti flangiati sono rappresentati con il coperchio di tipo aperto (albero passante). Il prodotto che ha scelto è dotato di coperchio chiuso (di estremità).
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
| A - Altezza alloggiamento | 39,5 mm |
| A1 - Altezza base / altezza flangia | 13 mm |
| A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 54,2 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 49,2 mm |
| d - diametro interno | 40 mm |
| Dz - Diametreo esterno del coperchio | 88 mm |
| e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 24 mm |
| G - Ingrassatore | R1/8" |
| J - Distanza fori di fissaggio | 101,5 mm |
| L - Larghezza alloggiamento / diametro | 130 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 14 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 19 mm |
| Z - Larghezza sopra i coperchi | 58,4 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 29,6 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 18,2 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 2,118 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 11,5 N-m |