UCFE209-28NL4 - SNR

UCFE209-28NL4

Corpo esterno in ghisa,cuscinetto a sfere-inserto radiale con viti filettate con esagono cavo,sistema di tenuta L4
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
A - Altezza alloggiamento40 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia13 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio54,2 mm
B - Larghezza Anello interno49,2 mm
d - diametro interno44,45 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto24 mm
G - IngrassatoreR1/8"
J - Distanza fori di fissaggio105 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro137 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio14 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto19 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico31,85 kN
C0 - Capacità di carico statico20,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso2,21 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m