flangiato

UCFE211-32T04CO - SNR

UCFE211-32T04CO

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento48,5 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia15 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio64,4 mm
B - Larghezza Anello interno55,6 mm
d - diametro interno50,8 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio110 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto31 mm
G - IngrassatoreR1/8"
J - Distanza fori di fissaggio130 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro162 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio18 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto22,2 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi68,6 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico43,55 kN
C0 - Capacità di carico statico29,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso3,904 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave16,8 N-m