UCFE211-34N - SNR

UCFE211-34N

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore
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
A - Altezza alloggiamento48,5 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia15 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio64,4 mm
B - Larghezza Anello interno55,6 mm
d - diametro interno53,975 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto31 mm
G - IngrassatoreR1/8"
J - Distanza fori di fissaggio130 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro162 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio18 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto22,2 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico43,55 kN
C0 - Capacità di carico statico29,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso3,68 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave16,8 N-m