UCFE214T04 - SNR

UCFE214T04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura
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
A - Altezza alloggiamento56 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia18 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio82,4 mm
B - Larghezza Anello interno74,6 mm
d - diametro interno70 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto38 mm
G - IngrassatoreR1/8"
J - Distanza fori di fissaggio150 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro188 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio18 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto30,2 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico62 kN
C0 - Capacità di carico statico45 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso6,13 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave33 N-m