flangiato

UCFE218-56 - SNR

UCFE218-56

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento45 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia22 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio80,1 mm
B - Larghezza Anello interno96 mm
d - diametro interno88,9 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto23,8 mm
G - IngrassatoreR1/8"
J - Distanza fori di fissaggio187 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro235 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio23 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto39,7 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico96 kN
C0 - Capacità di carico statico71,5 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso10,5 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave33,9 N-m