UCFE218T20 - SNR

UCFE218T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura
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
A - Altezza alloggiamento45 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia22 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio80,1 mm
B - Larghezza Anello interno96 mm
d - diametro interno90 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto23,8 mm
G - IngrassatoreR1/8"
J - Distanza fori di fissaggio187 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro235 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio23 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto39,7 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico96 kN
C0 - Capacità di carico statico71,5 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso10,39 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave33 N-m