UCFEX09-28 - SNR

UCFEX09-28

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore
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
A - Altezza alloggiamento39,7 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia14,3 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio60,5 mm
B - Larghezza Anello interno51,6 mm
d - diametro interno44,45 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto27,9 mm
G - IngrassatoreR1/8"
J - Distanza fori di fissaggio111 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro142,9 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio18 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto19 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico35,1 kN
C0 - Capacità di carico statico23,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso2,75 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave16,8 N-m