flangiato

UCFL204NL4 - SNR

UCFL204NL4

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta speciale L4

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento25,5 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia11 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio33,3 mm
B - Larghezza Anello interno31 mm
d - diametro interno20 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto15 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento113 mm
J - Distanza fori di fissaggio90 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro60 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio12 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto12,7 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico12,8 kN
C0 - Capacità di carico statico6,65 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,42 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave5,5 N-m