Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta speciale L4.
Nella figura, i supporti flangiati sono rappresentati con il coperchio di tipo aperto (albero passante). Il prodotto che ha scelto è dotato di coperchio chiuso (di estremità).
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- SCC205
- UC205-14G2L4
- FL205N
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Altezza alloggiamento | 27 mm |
| A1 - Altezza base / altezza flangia | 13 mm |
| A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 35,7 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 34 mm |
| d - diametro interno | 22,225 mm |
| Dz - Diametreo esterno del coperchio | 60 mm |
| e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 16 mm |
| G - Ingrassatore | M6x1 |
| H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 130 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 99 mm |
| L - Larghezza alloggiamento / diametro | 68 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 16 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 14,3 mm |
| Z - Larghezza sopra i coperchi | 39,6 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 14 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 7,88 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 0,647 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 3,7 N-m |