flangiato

UCFL205NL3 - SNR

UCFL205NL3

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a triplo labbro

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento27 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia13 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio35,7 mm
B - Larghezza Anello interno34 mm
d - diametro interno25 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto16 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento130 mm
J - Distanza fori di fissaggio99 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro68 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio16 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto14,3 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico14 kN
C0 - Capacità di carico statico7,88 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,61 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave5,5 N-m