flangiato

UCFL214-43T04 - SNR

UCFL214-43T04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento54 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia20 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio75,4 mm
B - Larghezza Anello interno74,6 mm
d - diametro interno68,263 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto31 mm
G - IngrassatoreM10x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento265 mm
J - Distanza fori di fissaggio216 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro160 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio23 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto30,2 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico62 kN
C0 - Capacità di carico statico45 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso5,31 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave27,1 N-m