UCFL215-48 - SNR

UCFL215-48

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore
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
A - Altezza alloggiamento55 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia22 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio78,5 mm
B - Larghezza Anello interno77,8 mm
d - diametro interno76,2 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto34 mm
G - IngrassatoreM10x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento275 mm
J - Distanza fori di fissaggio225 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro164 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio23 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto33,3 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico66 kN
C0 - Capacità di carico statico49,5 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso5,29 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave27,1 N-m