flangiato

UCFL217-52 - SNR

UCFL217-52

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento63 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia22 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio87,6 mm
B - Larghezza Anello interno85,7 mm
d - diametro interno82,55 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto36 mm
G - IngrassatoreM10x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento305 mm
J - Distanza fori di fissaggio248 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro190 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio25 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto34,1 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico83,2 kN
C0 - Capacità di carico statico63,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso8,4 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave27,1 N-m