UCFL306T04 - SNR

UCFL306T04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura
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
A - Altezza alloggiamento32 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia15 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio44 mm
B - Larghezza Anello interno43 mm
d - diametro interno30 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto18 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento180 mm
J - Distanza fori di fissaggio134 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro90 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio23 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto17 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico27 kN
C0 - Capacità di carico statico15,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,38 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave5,5 N-m