• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCFL309-28T20 - SNR

UCFL309-28T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • FL309
  • UC309-28G2T20

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento44 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia18 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio60 mm
B - Larghezza Anello interno57 mm
d - diametro interno44,45 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto25 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento230 mm
J - Distanza fori di fissaggio177 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro125 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio25 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto22 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico53 kN
C0 - Capacità di carico statico31,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso3,11 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave16,8 N-m