UCFL312-36 - SNR

UCFL312-36

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore
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
A - Altezza alloggiamento56 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia22 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio78 mm
B - Larghezza Anello interno71 mm
d - diametro interno57,15 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto33 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento270 mm
J - Distanza fori di fissaggio212 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro160 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio31 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto26 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico81,6 kN
C0 - Capacità di carico statico51,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso5,79 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave27,1 N-m