UCFL314-43 - SNR

UCFL314-43

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore
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
A - Altezza alloggiamento61 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia28 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio81 mm
B - Larghezza Anello interno78 mm
d - diametro interno68,263 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto36 mm
G - IngrassatoreM10x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento315 mm
J - Distanza fori di fissaggio250 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro185 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio35 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto33 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico104,26 kN
C0 - Capacità di carico statico68 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso8,72 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave27,1 N-m