UCFL315-48 - SNR

UCFL315-48

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore
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
A - Altezza alloggiamento66 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia30 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio89 mm
B - Larghezza Anello interno82 mm
d - diametro interno76,2 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto39 mm
G - IngrassatoreM10x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento320 mm
J - Distanza fori di fissaggio260 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro195 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio35 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto32 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico113,36 kN
C0 - Capacità di carico statico76,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso9,38 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave33,9 N-m