flangiato

UCFL326 - SNR

UCFL326

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento115 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia50 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio146 mm
B - Larghezza Anello interno135 mm
d - diametro interno130 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto65 mm
G - IngrassatoreM10x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento550 mm
J - Distanza fori di fissaggio460 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro360 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio47 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto54 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico252 kN
C0 - Capacità di carico statico242 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso55,94 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave120 N-m