• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCFLE205-16 - SNR

UCFLE205-16

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore
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
A - Altezza alloggiamento29,3 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia11 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio38,7 mm
B - Larghezza Anello interno34 mm
d - diametro interno25,4 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto19 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento124 mm
J - Distanza fori di fissaggio99 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro70 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio11,5 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto14,3 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico14 kN
C0 - Capacità di carico statico7,88 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,6 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,7 N-m