Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- SCOU209-26
- UC209-26G2
- FLE209N
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Altezza alloggiamento | 37,5 mm |
| A1 - Altezza base / altezza flangia | 13 mm |
| A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 54,2 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 49,2 mm |
| d - diametro interno | 41,275 mm |
| Dz - Diametreo esterno del coperchio | 95 mm |
| e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 24 mm |
| G - Ingrassatore | R1/8" |
| H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 180 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 148,5 mm |
| L - Larghezza alloggiamento / diametro | 111 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 14 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 19 mm |
| Z - Larghezza sopra i coperchi | 57,7 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 31,85 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 20,8 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 1,961 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 8 N-m |