flangiato

UCFLE210NL4 - SNR

UCFLE210NL4

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta speciale L4

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento41,6 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia13 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio60,6 mm
B - Larghezza Anello interno51,6 mm
d - diametro interno50 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto28 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento190 mm
J - Distanza fori di fissaggio157 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro116 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio18 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto19 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico35,1 kN
C0 - Capacità di carico statico23,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso2,1 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave22 N-m