UCFLE211T20CC - SNR

UCFLE211T20CC

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura.

Nella figura, i supporti flangiati sono rappresentati con il coperchio di tipo aperto (albero passante). Il prodotto che ha scelto è dotato di coperchio chiuso (di estremità).
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
A - Altezza alloggiamento45,8 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia15 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio64,4 mm
B - Larghezza Anello interno55,6 mm
d - diametro interno55 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio110 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto31 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento222 mm
J - Distanza fori di fissaggio184 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro134 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio18 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto22,2 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi68,2 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico43,55 kN
C0 - Capacità di carico statico29,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso3,361 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave22 N-m