flangiato

UCFLZ202-10 - SNR

UCFLZ202-10

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento32 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia10 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio37,3 mm
A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio28,5 mm
B - Larghezza Anello interno31 mm
d - diametro interno15,875 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto19 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento112,5 mm
H3 - Diametro di centraggio55 mm
J - Distanza fori di fissaggio90 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro60,5 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio11,5 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto12,7 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico12,8 kN
C0 - Capacità di carico statico6,65 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,5 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,7 N-m