Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a triplo labbro
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UC204-12G2L3
- FLZ204
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Altezza alloggiamento | 32 mm |
| A1 - Altezza base / altezza flangia | 10 mm |
| A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 37,3 mm |
| A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio | 28,5 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 31 mm |
| d - diametro interno | 19,05 mm |
| e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 19 mm |
| G - Ingrassatore | R1/8" |
| H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 112,5 mm |
| H3 - Diametro di centraggio | 55 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 90 mm |
| L - Larghezza alloggiamento / diametro | 60,5 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 11,5 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 12,7 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 12,8 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 6,65 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 0,47 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 3,7 N-m |